Soma das correntes nominais do circuito intermediário dos módulos de eixo conectados
A soma de todas as correntes nominais do circuito intermediário dos módulos de eixo não deve exceder os valores especificados na tabela a seguir. Caso contrário, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Unidade | Modo de operação | Corrente nominal máxima do eixo total | |
|---|---|---|---|
sem MDC.. | com | ||
MDE90A-0200.. | Operação de abastecimento de energia | depende do | Não aprovado |
Operação em pico de potência/ | 150 A | 350 A | |
MDE90A-0750.. | Operação de abastecimento de energia | depende do | Não aprovado |
Operação em pico de potência/ | 150 A | 350 A | |