Suma de las corrientes nominales del circuito intermedio de los módulos de eje conectados
La suma de todas las corrientes nominales de circuito intermedio de los módulos de eje no debe sobrepasar los valores especificados en la siguiente tabla. De lo contrario, consulte al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
Unidad | Modo de funcionamiento | Suma máxima de las corrientes nominales de eje | |
|---|---|---|---|
Sin MDC.. | Con | ||
MDE90A-0200.. | Modo de suministro de energía | En función del módulo | No permitido |
Funcionamiento a plena potencia/ | 150 A | 350 A | |
MDE90A-0750.. | Modo de suministro de energía | En función del módulo | No permitido |
Funcionamiento a plena potencia/ | 150 A | 350 A | |