Módulo de convertidor CC/CC MDE90A..
Información adicional
- Combinaciones de módulos admisibles
- N.º de módulos admisibles
- Disposición de los módulos en caso de que se utilice un módulo de alimentación MDP90A..
- Disposición de los módulos sin suministro de red permanente en modo aislado
- Asignación del tamaño máximo del eje
- Suma de las corrientes nominales del circuito intermedio de los módulos de eje conectados
- Limitación de corriente de entrada
- Capacidad de sobrecarga de los módulos convertidores CC/CC MDE90A..
- Dependencia de la tensión del circuito intermedio UA de la tensión UB en el MDE90A..
- Modos de funcionamiento
- Conexión en paralelo de módulos convertidores CC/CC MDE90A..