Modos de funcionamiento

Modo de suministro de energía: EnergyMode

Para la alimentación del circuito intermedio del variador en el modo de suministro de energía se utiliza un módulo de alimentación MDP90A...

El módulo de convertidor CC/CC MDE90A.. se encarga de la conexión del acumulador de energía externo al circuito intermedio. El módulo de convertidor CC/CC MDE90A.. se conecta directamente al circuito intermedio y desacopla el acumulador de su tensión. De este modo, el acumulador se puede dimensionar a un rango de tensión ampliado y no depende de la tensión del circuito intermedio.

El sistema puede tomar energía regenerativa del circuito intermedio para ponerla a disposición posteriormente. Puede prescindirse de una resistencia de frenado. El módulo de fuente de alimentación conmutable de 24 V MDS90A.. con suministro de CA y CC permite alimentar todas las unidades de 24 V. También en esta topología existe la posibilidad de detener una instalación de manera regulada ante un fallo de red o de puentear un fallo de red por un tiempo determinado.

Las ventajas del EnergyMode son:

  • Desacoplamiento del circuito intermedio del acumulador de energía a través del módulo convertidor CC/CC
  • Utilización máxima del acumulador de energía gracias al rango de tensión aumentado
  • Reducción de picos de carga de la red de alimentación
  • Reducción de los costes de energía
  • Aumento breve de la potencia máxima del sistema
  • Puenteado durante un tiempo determinado en caso de fallo de red

El modo de suministro de energía resulta especialmente adecuado para altas demandas de energía con menor demanda de potencia.

La figura siguiente muestra el principio de funcionamiento de los componentes de Power and Energy Solutions en el modo de suministro de energía:

[1]

Módulo de alimentación MDP90A..

[2]

Módulo de convertidor CC/CC MDE90A..

[3]

Módulos de eje

Funcionamiento directo: DirectMode

El módulo convertidor CC/CC MDE90A.., en combinación con una fuente de alimentación de CC, permite la implementación del modo de funcionamiento "Funcionamiento directo". Como fuente de alimentación de CC se puede emplear, p. ej., una red industrial local de CC o bien un acumulador de energía. El módulo convertidor CC/CC MDE90A.. permite la regulación flexible de la tensión del circuito intermedio a cualquier valor entre 0 – 800 V. Si desea utilizar el sistema de accionamiento con una fuente de alimentación de CC, utilice el modo "Funcionamiento directo" en combinación con el módulo convertidor CC/CC MDE90A...

Gracias a la regulación variable de la tensión, el MDE90A.. permite incrementar o reducir la tensión a ambos lados (principio de 4 cuadrantes). Un aumento de la tensión del circuito intermedio permite, p. ej., obtener un incremento de la potencia y/o la velocidad de los ejes. Además de la tensión del circuito intermedio ajustable, el módulo convertidor CC/CC MDE90A.., en combinación con un control de SEW‑EURODRIVE, proporciona datos de rendimiento y de energía que pueden utilizarse para fines de análisis.

Las ventajas del funcionamiento directo en combinación con el módulo de conversión CC/CC MDE90A.. son:

  • Conexión del sistema de accionamiento a una fuente de alimentación CC, p. ej. CC-industria-red, acumulador de energía, transmisión de energía sin contacto MOVITRANS®
  • El módulo convertidor CC/CC MDE90A.. se puede operar en un rango de tensión de entrada de 1 – 800 V CC.
  • Control de lazo cerrado variable de la tensión del circuito intermedio de 0 – 800 V
  • Funcionamiento breve de los accionamientos a mayor velocidad

La siguiente figura muestra el empleo del módulo convertidor CC/CC MDE90A.. en el funcionamiento directo:

[1]

Módulo de convertidor CC/CC MDE90A..

[2]

Módulos de eje

Funcionamiento a plena potencia: PowerMode

El módulo convertidor CC/CC MDE90A.., en combinación con una fuente de alimentación de CC y un acumulador de energía en el lado del accionamiento, permite la implementación del modo de funcionamiento "Funcionamiento a plena potencia". Gracias a la regulación precisa de la tensión del circuito intermedio, si utiliza el módulo de convertidor CC/CC MDE90A.., tiene la posibilidad de integrar un acumulador de energía en su sistema de accionamiento MOVIDRIVE® modular.

La corriente que fluye en el circuito intermedio a través de la unidad y la tensión del circuito intermedio se pueden parametrizar. Con el uso del módulo convertidor CC/CC MDE90A.. en combinación con una fuente de alimentación de CC, se pueden utilizar acumuladores de energía de tamaño variable en el circuito intermedio. En la conexión se pueden integrar hasta 4 módulos acumuladores de energía MDC92A... Además, se puede conectar un acumulador de energía externo, p. ej. EKV o ESS, al módulo convertidor CC/CC MDE90A... La energía necesaria para hacer manejar los picos de carga de los motores la suministra el acumulador de energía. Los acumuladores de energía no cargan la red de suministro. Además, la energía regenerativa se puede retroalimentar al acumulador, con el consiguiente ahorro de energía. Los acumuladores de energía externos se conectan directamente en el circuito intermedio.

Para alimentar con tensión de 24 V CC el bloque de ejes y los consumidores externos de 24 V, se puede utilizar el módulo de fuente de alimentación conmutable de 24 V MDS90A... Este puede alimentarse tanto con tensión CA mediante la conexión a la red, como con tensión CC mediante el circuito intermedio.

En caso de fallo en el suministro de red, se conmuta automáticamente al suministro desde el circuito intermedio. La energía aún disponible del acumulador de energía se puede utilizar para mantener el suministro de tensión al control y para operar la instalación o el vehículo incluso sin suministro de energía externo durante un tiempo determinado.

Las ventajas del funcionamiento a plena potencia en combinación con el módulo de conversión CC/CC MDE90A.. son:

  • Conexión del sistema de accionamiento a una fuente de alimentación CC, p. ej. CC-industria-red, acumulador de energía, transmisión de energía sin contacto MOVITRANS®
  • El módulo convertidor CC/CC se puede operar en un rango de tensión de entrada de 0 – 800 V CC.
  • Control de lazo cerrado variable de la tensión del circuito intermedio de 0 – 800 V
  • Reducción de los costes de energía
  • Funcionamiento breve de la instalación o del vehículo sin suministro de energía externo
  • Pérdidas mínimas de conversión entre el acumulador de energía y los ejes de accionamiento durante la toma y la recuperación de energía

El funcionamiento a plena potencia resulta especialmente adecuado para altas demandas de potencia con bajas necesidades energéticas.

La siguiente figura muestra el empleo del módulo convertidor CC/CC MDE90A.. en el funcionamiento a plena potencia:

[1]

Módulo de convertidor CC/CC MDE90A..

[2]

Módulos de eje