Modos de operação

Operação de abastecimento de energia: EnergyMode

Um módulo de rede MDP90A.. é utilizado para alimentar o circuito intermediário do conversor na operação de abastecimento de energia.

O módulo de conversor CC/CC MDE90A.. é responsável por conectar o acumulador de energia externo ao circuito intermediário. O módulo de conversor CC/CC MDE90A.. é conectado diretamente ao circuito intermediário e desacopla o acumulador de sua tensão. O acumulador pode, assim, ser concebido para uma faixa de tensão estendida e não depende da tensão do circuito intermediário.

O sistema pode absorver energia no modo gerador do circuito intermediário e disponibilizá-la novamente mais tarde. Uma resistência de frenagem pode ser omitida. O módulo de fonte chaveada de 24 V MDS90A.. com alimentação CA e CC pode ser usado para alimentar todas as unidades de 24 V. Nessa topologia, também é possível desligar um sistema de forma controlada no caso de uma falta de fase na alimentação ou fazer uma ponte entre uma falta de fase na alimentação e outra por um determinado período.

As vantagens do EnergyMode são:

  • Desacoplamento do acumulador de energia do circuito intermediário pelo módulo de conversor CC/CC
  • Capacidade de utilização máxima do acumulador de energia pelo aumento da faixa de tensão
  • Redução de picos de potência da rede de alimentação
  • Redução dos custos de energia
  • Aumento de curto prazo na potência máxima do sistema
  • Superação de faltas de fase na alimentação por um determinado período

A operação de abastecimento de energia é particularmente adequada para consumo de potência alto e baixo.

A figura a seguir mostra o princípio funcional dos componentes Power and Energy Solutions em operação de abastecimento de energia:

[1]

Módulo de rede MDP90A..

[2]

Módulo de conversor CC/CC MDE90A..

[3]

Módulos de eixo

Operação direta: DirectMode

O módulo de conversor CC/CC MDE90A.., em combinação com uma fonte de tensão CC, permite a implementação do modo "Operação Direta". Uma rede industrial CC local ou um acumulador de energia podem ser usados como fonte de tensão CC. O módulo de conversor CC/CC MDE90A.. permite o controle flexível da tensão do circuito intermediário para qualquer valor de 0 a 800 V. Se quiser operar o sistema de acionamento a partir de uma fonte de tensão CC, usar o modo "Operação Direta" em combinação com o módulo de conversor CC/CC MDE90A...

Devido ao controle de tensão variável, o MDE90A.. permite que a tensão seja aumentada ou diminuída em ambos os lados (princípio dos 4 quadrantes). Ao aumentar a tensão do circuito intermediário, por exemplo, é possível obter um aumento na potência e/ou na velocidade dos eixos. Além da tensão ajustável do circuito intermediário, o módulo de conversor CC/CC MDE90A.., em combinação com um controle SEW-EURODRIVE, fornece dados de energia e potência que podem ser usados​para fins de análise.

As vantagens da operação direta em combinação com o módulo de conversor CC/CC MDE90A.. são:

  • Conexão do sistema de acionamento a uma fonte de tensão CC, por exemplo, rede industrial CC, acumulador de energia, transferência de energia sem contato MOVITRANS®
  • O módulo de conversor CC/CC MDE90A.. pode ser operado na faixa de tensão de entrada de 1 a 800 VCC.
  • Controle variável da tensão do circuito intermediário de 0 – 800 V
  • operação de curto prazo de acionamentos com uma rotação mais alta

A imagem a seguir mostra o uso do módulo de conversor CC/CC MDE90A.. em operação direta:

[1]

Módulo de conversor CC/CC MDE90A..

[2]

Módulos de eixo

Operação em pico de potência: PowerMode

O módulo de conversor CC/CC MDE90A.., em combinação com uma fonte de tensão CC e um acumulador de energia no lado do acionamento, permite a implementação do modo de operação em pico de potência. Graças ao controle preciso da tensão do circuito intermediário ao utilizar o módulo de conversor CC/CC MDE90A.., você tem a opção de integrar um acumulador de energia em seu sistema de acionamento MOVIDRIVE® modular.

A corrente que flui através da unidade para o circuito intermediário e a tensão do circuito intermediário podem ser parametrizadas. Ao usar o módulo de conversor CC/CC MDE90A.. em combinação com uma fonte de tensão CC, podem ser usados acumuladores de energia de tamanho variável no circuito intermediário. Até 4 módulos capacitores MDC92A. podem ser integrados à rede. Além disso, um acumulador de energia externo, por exemplo, EKV ou ESS, pode ser conectado ao módulo de conversor CC/CC MDE90A... O acumulador de energia fornece a energia necessária para atender aos picos de carga dos motores. Eles não sobrecarregam a rede de alimentação. Além disso, a energia do gerador pode ser devolvida ao acumulador, economizando energia. Os acumuladores de energia externos são conectados diretamente ao circuito intermediário.

O módulo de fonte chaveada de 24 V MDS90A.. pode ser usado para alimentar o bloco de eixos e os consumidores externos de 24 V com tensão CC de 24 V. Este pode ser alimentado com tensão CA através da conexão à rede de alimentação e com tensão CC através do circuito intermediário.

Caso haja falha na alimentação da rede, o sistema alterna automaticamente para alimentação do circuito intermediário. A energia restante do acumulador de energia pode ser usada para continuar fornecendo energia ao controle e para operar o sistema ou veículo por um determinado período, mesmo sem alimentação elétrica externa.

As vantagens da operação em pico de potência em combinação com o módulo de conversor CC/CC MDE90A.. são:

  • Conexão do sistema de acionamento a uma fonte de tensão CC, por exemplo, rede industrial CC, acumulador de energia, transferência de energia sem contato MOVITRANS®
  • O módulo de conversor CC/CC pode ser operado na faixa de tensão de entrada de 0 a 800 VCC.
  • Controle variável da tensão do circuito intermediário de 0 – 800 V
  • Redução dos custos de energia
  • Operação de curto prazo do sistema ou veículo sem alimentação elétrica externa
  • Perdas mínimas de conversão entre o acumulador de energia e o eixo motor durante a extração e recuperação de energia

A operação em pico de potência é particularmente adequada para altas e baixas exigências de energia.

A imagem a seguir mostra o uso do módulo de conversor CC/CC MDE90A.. em operação em pico de potência:

[1]

Módulo de conversor CC/CC MDE90A..

[2]

Módulos de eixo