Dependência da tensão do circuito intermediário UA da tensão UB no MDE90A..

[1] | Lado A: barramento do circuito intermediário, lado de entrada |
[2] | Lado B: conexão do acumulador de energia ou da rede CC |
Para atender às especificações das normas relativas às distâncias de isolação entre os cabos, o nível permanente das tensões +UZ para terra, +UB para terra e -UZ para terra não deve exceder 546 V cada.
Isso só leva a restrições ao conectar uma rede CC isolada, como uma DSK ou uma bateria, no lado B. O uso de uma monitoração de fuga à terra é obrigatório em redes CC isoladas. A monitoração de fuga à terra deve ser conectada no lado B para manter a tensão +UB para terra e -UZ para terra simétricass. Portanto, a tensão -UZ em relação à terra é metade da tensão UB.
Como pode ser visto na figura acima, no MDE90A.., o potencial negativo do lado A (-UZ) é idêntico ao potencial negativo do lado B (-UZ). Como resultado, a tensão máxima do circuito intermediário UA é a soma da tensão -UZ para terra mais 546 V.
A tabela a seguir mostra exemplos desta restrição para redes CC isoladas, que devem ser considerados no planejamento de projeto:
Tensão | -UZ para terra | tensão máxima do circuito intermediário |
|---|---|---|
500 | 250 | 796 |
300 | 150 | 696 |
100 | 50 | 596 |
0 | 0 | 546 |
A limitação da tensão do circuito intermediário UA não se aplica à energia do modo gerador. Em caso de irregularidade ou planejamento de projeto incorreto, a unidade limita automaticamente a tensão máxima do circuito intermediário UA em função das tensões detectadas em relação à terra.