MDE90A..的直流侧电压U输出和电压U工作之间的从属关系

[1]

驱动侧:直流侧汇流排,驱动侧

[2]

操作侧:连接蓄能器或直流电网

为确保符合有关漏电距离的标准规范,+U直流侧接地、+U工作接地和-U直流侧接地的永久电压水平均不得超过546 V。

只有在操作侧连接绝缘直流系统(如DSK或蓄电池)时才会受到限制。在绝缘直流系统中必须使用接地漏电监控器。接地漏电监控必须连接在操作侧上,以保持+U工作接地电压和-U直流侧接地电压对称。因此,-U直流侧接地电压是U工作电压的一半。

如上图所示,MDE90A..驱动侧的负电位 (-U直流侧) 与操作侧的负电位 (-U直流侧) 相同。因此,最大直流侧电压U输出为-U直流侧接地电压加上546 V的总和。

下表举例说明了绝缘直流系统中的这一限制,在进行项目设计时必须予以考虑:

电压
U工作,单位:V

-U直流侧接地电压
单位:V

最大直流侧电压
U输出,单位:V

500

250

796

300

150

696

100

50

596

0

0

546

对直流侧电压U输出的限制不适用于再生能量。在出现故障或项目设计不正确时,设备会根据检测到的接地电压自动限制最大直流侧电压U输出