Abhängigkeit der Zwischenkreisspannung UA von der Spannung UB beim MDE90A..

[1] | A-Seite: Zwischenkreisverschienung, Antriebsseite |
[2] | B-Seite: Anschluss Energiespeicher oder DC-Netz |
Damit die Normvorgaben bezüglich der Kriechstrecken eingehalten werden, darf die dauerhafte Höhe der Spannungen +UZ gegen Erde, +UB gegen Erde und -UZ gegen Erde jeweils nicht mehr als 546 V betragen.
Zu Einschränkungen führt dies lediglich beim Anschluss eines isolierten DC-Netzes, wie zum Beispiel einem DSK oder einer Batterie, auf der B-Seite. Im isolierten DC-Netz ist der Einsatz eines Isolationswächters vorgeschrieben. Der Isolationswächter ist auf der B-Seite anzuschließen, damit er die Spannung +UB gegen Erde und -UZ gegen Erde symmetrisch hält. Die Spannung -UZ gegen Erde ist dadurch halb so groß wie die Spannung UB.
Wie auf der obenstehenden Abbildung ersichtlich ist, ist beim MDE90A.. das Minuspotential der A-Seite (-UZ) identisch mit dem Minuspotential der B-Seite (-UZ). Infolgedessen ergibt sich die maximale Zwischenkreisspannung UA als Summe aus der Spannung -UZ gegen Erde zuzüglich 546 V.
Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für diese Einschränkung bei isolierten DC-Netzen, die in der Projektierung berücksichtigt werden muss:
Spannung | -UZ gegen Erde | maximale Zwischenkreisspannung |
|---|---|---|
500 | 250 | 796 |
300 | 150 | 696 |
100 | 50 | 596 |
0 | 0 | 546 |
Die Begrenzung der Zwischenkreisspannung UA gilt nicht für generatorische Energie. Im Falle eines anliegenden Fehlers oder einer fehlerhaften Projektierung, begrenzt das Gerät selbstständig die maximale Zwischenkreisspannung UA in Abhängigkeit der erfassten Spannungen gegen Erde.