Capacidade de sobrecarga dos módulos de conversor CC/CC MDE90A..

Ciclo de carga com carga base

O ciclo de carga característico consiste em um período de carga e de descarga. A potência do circuito intermediário não pode exceder o valor especificado durante o período de descarga. Após o período de descarga, pode ocorrer outra sobrecarga.

Exemplo de perfis de potência permitidos

Unidade

Sobrecarga Pout1/PN durante t1 em %

Tempo de sobrecarga t1
em s

Carga base Pout 2/PN durante t2 em %

Tempo de carga base t2
em s

MDE90A-0750..

160

60

50

120

140

80

50

100

120

120

50

60

MDE90A-0200..

150

60

50

120

140

80

50

100

120

120

50

60