Conexão de acumuladores de energia carregados sem conexão de rede
O pré-requisito para a sincronização de armazenamento é a presença da rede elétrica. Caso seja necessário iniciar a aplicação sem a presença da rede elétrica, providenciar uma resistência de frenagem no condutor negativo da conexão do acumulador. Esta resistência de frenagem atua como um limitador de corrente de partida.
O lado comutado é pré-carregado através desta resistência de frenagem. Após a pré-carga, a resistência de frenagem é superada pelo contator CC. Todo o processo é monitorado e controlado usando o cabo de medição na conexão "-ESA/-ESB". Os ajustes para a limitação da corrente de partida no respectivo módulo de software MOVIKIT® podem ser encontrados nos respectivos manuais do MOVIKIT®.
Utilizar a resistência de frenagem do tipo BW004-001 com código 25766058 para a pré-carga.
A resistência de frenagem permite alimentar um módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A.. durante a pré-carga.