连接未配电源连接的已充电蓄能器

电网的存在是蓄能器同步的先决条件。如果需要在没有电网供电的情况下启动应用,请在蓄能器连接的负极线上设置制动电阻。该制动电阻可起到限制浪涌电流的作用。

已接通侧的预充电即是通过该制动电阻进行的。预充电完成后,制动电阻被直流接触器桥接。整个过程均可通过“-ESA/-ESB”连接处的测量线路进行监控和控制。关于在相应的MOVIKIT®软件模块中设置起动电流限制的信息,参见相应的MOVIKIT®手册。

对于这种预充电,请使用部件号为25766058的BW004-001制动电阻。

通过该制动电阻,可以在预充电过程中为带交流和直流电源MDS90A..的开关电源模块供电。