Conexión de acumuladores de energía cargados sin conexión a la red

Para la sincronización de los acumuladores, es condición y requisito la presencia de la red eléctrica. Si es necesario poner en marcha la aplicación sin la presencia de la red eléctrica, prevea una resistencia de frenado en la línea negativa de la conexión de acumulador. Esta resistencia de frenado actúa como limitación de la corriente de entrada.

La precarga del lado conectado se realiza mediante dicha resistencia de frenado. Una vez concluida la precarga, la resistencia de frenado se puentea mediante el contactor de CC. Todo el proceso se vigila y controla mediante la línea de medición de la conexión "-ESA/-ESB". El ajuste de la limitación de corriente de entrada en el módulo de software MOVIKIT® correspondiente lo encontrará en los manuales MOVIKIT® correspondientes.

Para la precarga, utilice la resistencia de frenado BW004-001 con la ref. de pieza 25766058.

Mediante la resistencia de frenado es posible alimentar, ya durante la precarga, un módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación de CA y CC MDS90A...