Combinaciones de módulos admisibles

Los módulos convertidores CC/CC MDE90A.. en el circuito intermedio pueden conectarse únicamente con los siguientes módulos:

  • Módulo de alimentación MDP90A.. Tamaño 2 – 4
  • Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A..
  • Módulos de un eje MDA90A..
  • Módulos de eje doble MDD9.A..
  • Módulo condensador MDC90A..
  • Módulo acumulador de energía MDC92A..

Los siguientes módulos pueden utilizarse en un grupo de ejes, pero no deben estar conectados en el circuito intermedio:

  • Módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A..
  • Módulo maestro UHX45A/MDM90A