N.º de módulos admisibles
Módulo | Bus del módulo | Número máximo |
|---|---|---|
Módulos de alimentación MDP90A.. a partir del tamaño 2 | ✔ |
|
Módulo de alimentación MDP92A.. | ✔ | Véase el capítulo Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A.. |
Módulos de convertidor CC/CC MDE90A.. | ✔ | 4 |
Módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A.. | ✔ | 15 |
Módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. | – | 6 |
Módulo maestro UHX45A/MDM90A | – | 1 |
Es posible la conexión en paralelo de módulos convertidores CC/CC MDE90A.. para aumentar la potencia. Encontrará más información en el Apéndice al manual del producto, referencia 31978150.
El número de módulos está limitado a un máximo de 16 unidades de bus de módulo. Los módulos con conexión de bus de módulo son los módulos de alimentación MDP9.A.., los módulos de convertidor CC/CC MDE90A.. y los módulos de eje MDA90A.., y MDD9.A... Un módulo de eje doble MDD9.A.. cuenta como una unidad de bus de módulo individual.