Número de módulos permitido
Módulo | Modul bus | Número máximo |
|---|---|---|
Módulos de rede MDP90A.. a partir do tamanho 2 | ✔ |
|
Módulos de rede MDP92A.. | ✔ | consultar o capítulo Módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A.. |
Módulos de conversor CC/CC MDE90A.. | ✔ | 4 |
Módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A.. | ✔ | 15 |
Módulo de fonte chaveada MDS90A.. | – | 6 |
Módulo mestre UHX45A/MDM90A | – | 1 |
É possível conectar módulos de conversor CC/CC MDE90A.. em paralelo para aumentar a potência. Para mais informações, consultar o adendo ao manual do produto, código 31978150.
O número de módulos é limitado a no máximo de 16 elementos no modul bus. Os módulos com conexão de modul bus são os módulos de rede MDP9.A.., os módulos de conversor CC/CC MDE90A.. e os módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A... Um módulo de eixo duplo MDD9.A.. conta como um elemento de modul bus único.