Combinações permitidas de módulos
Os módulos de conversor CC/CC MDE90A.. podem ser conectados somente aos seguintes módulos no circuito intermediário:
- Módulo de rede MDP90A.. Tamanho 2 – 4
- Módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A..
- Módulos de eixo único MDA90A..
- Módulos de eixo duplo MDD9.A..
- Módulo capacitor MDC90A..
- Módulo de energia MDC92A...
Os seguintes módulos podem ser usadosem um sistema de eixo, mas não podem ser conectados no circuito intermediário:
- Módulo de fonte chaveada MDS90A..
- Módulo mestre UHX45A/MDM90A