Anzahl der zulässigen Module
Modul | Modulbus | Maximale Anzahl |
|---|---|---|
Versorgungsmodule MDP90A.. ab Baugröße 2 | ✔ |
|
Versorgungsmodule MDP92A.. | ✔ | siehe Kapitel Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A.. |
DC/DC-Wandlermodule MDE90A.. | ✔ | 4 |
Achsmodule MDA90A.. und MDD9.A.. | ✔ | 15 |
Schaltnetzteil-Module MDS90A.. | – | 6 |
Master-Modul UHX45A/MDM90A | – | 1 |
Das Parallelschalten von DC/DC-Wandlermodulen MDE90A.. zur Erhöhung der Leistung ist möglich. Weitere Informationen finden Sie im Zusatz zum Produkthandbuch, Sachnummer 31978150.
Die Anzahl der Module ist auf maximal 16 Modulbus-Teilnehmer begrenzt. Module mit Modulbusanbindung sind die Versorgungsmodule MDP9.A.., die DC/DC-Wandlermodule MDE90A.. und die Achsmodule MDA90A.. und MDD9.A... Ein Doppelachsmodul MDD9.A.. zählt als ein einzelner Modulbus-Teilnehmer.