Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A..
Información adicional
- Combinaciones de módulos admisibles
- N.º de módulos admisibles
- Disposición de los módulos
- Asignación del tamaño máximo del eje
- Suma de las corrientes nominales del circuito intermedio de los módulos de eje conectados
- Limitación de corriente de entrada
- Capacidad de sobrecarga de los módulos de alimentación MDP92A..
- Dependencia de la tensión máxima del circuito intermedio UA de la tensión de red en el MDP92A..
- Dependencia de la potencia de salida de la tensión de red con MDP92A..
- Modos de funcionamiento
- Conexión en paralelo de módulos de alimentación MDP92A..