N.º de módulos admisibles

Módulo

Bus del módulo

Número máximo
de módulos en el grupo de ejes

Módulos de alimentación MDP92A-0100..

2

Módulos de alimentación MDP92A-0250..

3

Módulos de convertidor CC/CC MDE90A..

4

Módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A..

15

Módulos de acoplamiento MDL91A..

2

Módulos condensadores MDC90A..

4

Módulos acumuladores de energía MDC92A..

4

Módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A..

6

Módulo maestro UHX45A/MDM90A

1

Es posible la conexión en paralelo de módulos de alimentación MDP92A.. para aumentar la potencia. Encontrará más información en el Apéndice al manual del producto, referencia 31978150.

El número de módulos está limitado a un máximo de 16 unidades de bus de módulo. Los módulos con conexión de bus de módulo son los módulos de alimentación MDP9.A.., los módulos de convertidor CC/CC MDE90A.., el módulo de acoplamiento MDL91A.. y los módulos de eje MDA90A.., y MDD9.A... Un módulo de eje doble MDD9.A.. cuenta como una unidad de bus de módulo individual.