Combinaciones de módulos admisibles

Los módulos de alimentación regenerativos con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A.. pueden conectarse exclusivamente con los siguientes módulos en el circuito intermedio:

  • Módulo de convertidor CC/CC MDE90A..
  • Módulos de un eje MDA90A..
  • Módulos de eje doble MDD9.A..
  • Módulo condensador MDC90A..
  • Módulo acumulador de energía MDC92A..
  • Módulo de acoplamiento MDL91A..
  • Módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A..

Los siguientes módulos pueden utilizarse en un grupo de ejes, pero no deben estar conectados en el circuito intermedio:

  • Módulo maestro UHX45A/MDM90A