Combinações permitidas de módulos

Os módulos de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A.. podem ser conectados somente aos seguintes módulos no circuito intermediário:

  • Módulo de conversor CC/CC MDE90A..
  • Módulos de eixo único MDA90A..
  • Módulos de eixo duplo MDD9.A..
  • Módulo capacitor MDC90A..
  • Módulo de energia MDC92A...
  • Módulo de acoplamento MDL91A..
  • Módulo de fonte chaveada MDS90A..

Os seguintes módulos podem ser usados​em um sistema de eixo, mas não podem ser conectados no circuito intermediário:

  • Módulo mestre UHX45A/MDM90A