Disposición de los módulos
Para la disposición de los módulos se puede elegir entre una y dos líneas.
Estructura de una línea

Posición | Descripción |
|---|---|
-3 | Módulo maestro UHX45A/MDM90A.. |
-2 | Módulo de acoplamiento MDL91A.. |
-1 | Módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. |
0 | Módulo de alimentación MDP92A.. |
1 | Módulos acumuladores de energía MDC92A.. y módulos condensadores MDC90A-0120.. |
2 | Módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A.. |
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Siempre ubique los módulos acumuladores de energía MDC92A.., y los módulos condensadores MDC90A-0120.. directamente a la derecha del módulo de alimentación MDP92A...
- Siempre ubique los módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A.. directamente a la derecha del módulo de alimentación MDP92A.., del módulo acumulador de energía MDC92A.. o del módulo condensador MDC90A-0120.., en función de la corriente nominal del circuito intermedio (en orden descendiente), de izquierda a derecha, comenzando con el módulo de eje con la mayor corriente nominal del circuito intermedio.
- Ubique el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. a la izquierda del módulo de alimentación MDP92A...
- Ubique el módulo de acoplamiento MDL91A.. a la izquierda del módulo de alimentación MDP92A.. o del módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A...
- Alternativamente a la especificación de la tabla, puede ubicar el módulo maestro UHX45A/MDM90A en el extremo derecho.
- También se puede combinar un módulo convertidor CC/CC MDE90A.. y un módulo de alimentación MDP92A... Encontrará más información en el capítulo Módulo de convertidor CC/CC MDE90A...
Empleo de un módulo condensador MDC90A-0005..
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Tenga en cuenta que la disposición de las unidades cuando se emplea un módulo condensador MDC90A-0005.. depende del módulo de alimentación MDP92A.
- Si se utiliza un módulo de alimentación MDP92A-0100, ubique los módulos condensadores MDC90A-0005.. directamente a la derecha del módulo de alimentación. Ubique todos los módulos restantes de acuerdo con las disposiciones anteriores indicadas para la estructura para una sola línea.
- Si se utiliza un módulo de alimentación MDP92A-0250, Módulos de condensador MDC90A-0005.., entre los módulos de eje, teniendo en cuenta los siguientes puntos:
- Posicione los módulos de eje con la corriente nominal del circuito intermedio superior entre el módulo de alimentación MDP92A-0250.. y el módulo de condensador MDC90A-0005...
- La distancia entre el módulo de alimentación MDP92A-0250.. y el módulo condensador MDC90A-0005.. debe encontrarse en un rango de entre 210 mm y 420 mm.
- Los módulos de eje que, debido a la distancia máxima de 420 mm, no se puedan colocar entre el módulo de alimentación y el módulo del condensador, ubíquelos a la derecha del módulo condensador MDC90A-0005... Ordene tales módulos de eje en función de su corriente nominal del circuito intermedio (por orden descendente), de izquierda a derecha y comenzando por el módulo de eje con la mayor corriente nominal del circuito intermedio.
Estructura de dos líneas

Posición | Descripción |
|---|---|
0 | Módulos condensadores MDC90A-0001/0002.. |
1 | Módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A.. |
2 | Módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. |
3 | Módulo maestro UHX45A/MDM90A.. |
Posición | Descripción |
|---|---|
-2 | Módulo de acoplamiento MDL91A.. |
-1 | Módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. |
0 | Módulo de alimentación MDP92A.. |
1 | Módulos acumuladores de energía MDC92A.. y módulos condensadores MDC90A-0120.. |
2 | Módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A.. |
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Siempre ubique el módulo de alimentación MDP92A.. en la línea principal.
- Ubique el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. a la izquierda del módulo de alimentación MDP92A...
- Ubique el módulo de acoplamiento MDL91A.. a la izquierda del módulo de alimentación MDP92A.. o del módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A...
- En la línea auxiliar, ubique siempre los módulos condensadores MDC90A-0001/0002.. en el extremo izquierdo.
- Ubique los módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A.. en la línea principal, siempre directamente a la derecha del módulo de alimentación MDP92A.., del módulo acumulador de energía MDC90A.. o del módulo condensador MDC90A-0120.., en función de la corriente nominal del circuito intermedio (en orden descendiente), de izquierda a derecha, comenzando con el módulo de eje con la mayor corriente nominal del circuito intermedio.
- Ubique los módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A.. en la línea auxiliar, siempre directamente a la derecha de los módulos condensadores MDC90A-0001/0002.., en función de la corriente nominal del circuito intermedio (en orden descendiente), de izquierda a derecha, comenzando con el módulo de eje con la mayor corriente nominal del circuito intermedio.
- Ubique el módulo maestro UHX45A/MDM90A en la línea auxiliar, en el extremo derecho.
- Siempre ubique los módulos condensadores MDC90A-0005.. en la línea principal. Tenga en cuenta las indicaciones especificadas para la estructura de una línea.