Disposição dos módulos

Os módulos podem ser dispostos em uma ou duas linhas.

Estrutura de uma linha

Posição

Descrição

-3

Módulo mestre UHX45A/MDM90A..

-2

Módulo de acoplamento MDL91A..

-1

Módulo de fonte chaveada MDS90A..

0

Módulo de rede MDP92A..

1

Módulos de energia MDC92A.. e módulos capacitores MDC90A-0120..

2

Módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A..

Observar as seguintes informações:

  • Sempre organizar os módulos de energia MDC92A.. e os módulos capacitores MDC90A-0120.. diretamente à direita do módulo de rede MDP92A..
  • Sempre organizar os módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A.. diretamente à direita do módulo de rede MDP92A.. ou módulo de energia MDC92A.. ou módulo capacitor MDC90A-0120, dependendo da corrente nominal do circuito intermediário (em ordem decrescente), da esquerda para a direita, começando pelo módulo de eixo com a maior corrente nominal do circuito intermediário.
  • Posicionar o módulo de fonte chaveada MDS90A.. à esquerda do módulo de rede MDP92A...
  • Posicionar o módulo de acoplamento MDL91A.. à esquerda do módulo de rede MDP92A.. ou módulo de fonte chaveada MDS90A...
  • Como alternativa ao padrão na tabela, é possível colocar o módulo mestre UHX45A/MDM90A na extrema direita.
  • Um módulo de conversor CC/CC MDE90A.. também pode ser combinado com um módulo de rede MDP92A... Mais informações podem ser encontradas no capítulo Módulo de conversor CC/CC MDE90A...
Utilização de um módulo capacitor MDC90A-0005..

Observar as seguintes informações:

  • Observar que a disposição das unidades ao utilizar um módulo capacitor MDC90A-0005.. depende do módulo de rede MDP92A...
  • Ao utilizar um módulo de rede MDP92A-0100.. Módulos capacitores MDC90A-0005.. diretamente à direita do módulo de rede. Organizar todos os outros módulos de acordo com as instruções da estrutura de linha única acima.
  • Ao utilizar um módulo de rede MDP92A-0250.. Módulos capacitores MDC90A-0005.. entre os módulos de eixo, considerando os seguintes pontos:
    • Colocar os módulos de eixo com a maior corrente nominal do circuito intermediário entre o módulo de rede MDP92A-0250.. e o módulo capacitor MDC90A-0005…
    • A distância entre o módulo de rede MDP92A-0250.. e o módulo capacitor MDC90A-0005.. deve estar na faixa de 210 mm a 420 mm.
    • Colocar os módulos de eixo que não podem ser colocados entre o módulo de rede e o módulo capacitor devido à distância máxima de 420 mm à direita do módulo capacitor MDC90A-0005… Organizar esses módulos de eixo da esquerda para a direita, dependendo da corrente nominal do circuito intermediário (em ordem decrescente), começando pelo módulo de eixo com a maior corrente nominal do circuito intermediário.
Estrutura de duas linhas
Linha auxiliar

Posição

Descrição

0

Módulos capacitores MDC90A-0001/0002..

1

Módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A..

2

Módulo de fonte chaveada MDS90A..

3

Módulo mestre UHX45A/MDM90A..

Linha principal

Posição

Descrição

-2

Módulo de acoplamento MDL91A..

-1

Módulo de fonte chaveada MDS90A..

0

Módulo de rede MDP92A..

1

Módulos de energia MDC92A.. e módulos capacitores MDC90A-0120..

2

Módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A..

Observar as seguintes informações:

  • Posicionar o módulo de rede MDP92A.. sempre na linha principal.
  • Posicionar o módulo de fonte chaveada MDS90A.. à esquerda do módulo de rede MDP92A...
  • Posicionar o módulo de acoplamento MDL91A.. à esquerda do módulo de rede MDP92A.. ou módulo de fonte chaveada MDS90A...
  • Sempre organizar os módulos capacitores MDC90A-0001/0002.. na extrema esquerda da linha auxiliar.
  • Sempre organizar os módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A.. na linha principal diretamente à direita do módulo de rede MDP92A.. ou módulo de energia MDC92A.. ou módulo capacitor MDC90A-0120.., dependendo da corrente nominal do circuito intermediário (em ordem decrescente), da esquerda para a direita, começando pelo módulo de eixo com a maior corrente nominal do circuito intermediário.
  • Sempre organizar os módulos de eixo na linha auxiliar MDA90A.. e MDD9.A.. diretamente à direita dos módulos capacitores MDC90A-0001/0002.., dependendo da corrente nominal do circuito intermediário (decrescente) da esquerda para a direita, começando com o módulo de eixo com a maior corrente nominal do circuito intermediário.
  • Posicionar o módulo mestre UHX45A/MDM90A na linha auxiliar na extrema direita.
  • Posicionar o módulo capacitor MDC90A-0005.. sempre na linha principal. Observar as especificações da estrutura de linha única.