Dependencia de la tensión máxima del circuito intermedio UA de la tensión de red en el MDP92A..

Para cumplir con los requisitos normativos referentes a las distancias de seguridad, la tensión del circuito intermedio debe limitarse ante tensiones de red bajas. La unidad limita la tensión del circuito intermedio de forma autónoma, en función de la tensión de red aplicada.

Tensión de red Ured en V

Tensión del circuito intermedio máxima UA en V

200

680

230

700

240

706

> 380

800