Capacidad de sobrecarga de los módulos de alimentación MDP92A..
Ciclo de carga con carga base
El ciclo de carga característico consiste en un periodo de carga y un período de descarga. Durante el periodo de descarga, la potencia del circuito intermedio no debe exceder el valor especificado. Después del período de descarga, puede producirse otra sobrecarga.

Ejemplo de perfiles de potencia permitidos
Unidad | Sobrecarga Pout1/PN para la duración t1 en % | Tiempo de sobrecarga t1 | Carga base Pout2/PN para la duración t2 en % | Tiempo de carga base t2 |
|---|---|---|---|---|
MDP92A-0250.. | 160 | 60 | 50 | 120 |
140 | 80 | 50 | 100 | |
120 | 120 | 50 | 60 | |
MDP92A-0100.. | 150 | 60 | 50 | 120 |
140 | 80 | 50 | 100 | |
120 | 120 | 50 | 60 |