Dependência da tensão máxima do circuito intermediário UA da tensão de entrada no MDP92A..
Para cumprir com os requisitos da norma relativos às distâncias de segurança, a tensão do circuito intermediário deve ser limitada a baixas tensões de entrada. A unidade limita automaticamente a tensão do circuito intermediário dependendo da tensão de entrada aplicada.
Tensão de entrada Urede em V | Tensão máxima do circuito intermediário UA em V |
|---|---|
200 | 680 |
230 | 700 |
240 | 706 |
> 380 | 800 |