Dependência da potência de saída da tensão de entrada para o MDP92A..

Limitar a corrente do circuito intermediário resulta em uma redução da potência de saída em tensões de entrada abaixo de 371 V.

Tensão de entrada Urede em V

MDP92A-0100..

MDP92A-0250..

Potência nominal PN
em kW

Potência máxima Pmáx em kW

Potência nominal PN
em kW

Potência máxima Pmáx em kW

200

5.4

8.1

13.5

21.6

230

6.2

9.3

15.5

24.8

240

6.5

9.7

16.2

25.9

> 371

10

15

25

40