Abhängigkeit der Ausgangsleistung von der Netzspannung beim MDP92A..
Durch die Limitierung des Zwischenkreisnennstroms ergibt sich bei Netzspannungen von unter 371 V eine Reduzierung der Ausgangsleistung.
Netzspannung UNetz in V | MDP92A-0100.. | MDP92A-0250.. | ||
|---|---|---|---|---|
Nennleistung PN | Maximalleistung Pmax in kW | Nennleistung PN | Maximalleistung Pmax in kW | |
200 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 21.6 |
230 | 6.2 | 9.3 | 15.5 | 24.8 |
240 | 6.5 | 9.7 | 16.2 | 25.9 |
> 371 | 10 | 15 | 25 | 40 |