Betriebsarten

Das Versorgungsmodul MDP92A.. kann je nach Anwendung in verschiedenen Betriebsarten betrieben werden. Der Einsatz von Softwaremodulen MOVIKIT® stellt in den Betriebsarten unterschiedliche Funktionalitäten zur Verfügung. SEW-EURODRIVE unterstützt Sie bei der Projektierung.

Direktbetrieb: DirectMode

Durch den Einsatz des Versorgungsmoduls mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A.. kann die Zwischenkreisspannung auf einen beliebigen Wert von 0 – 800 V geregelt werden. So können höhere und niedrigere Zwischenkreisspannungen als mit dem normalen Versorgungsmodul MDP90A.. erreicht werden. Wenn Sie lediglich die Zwischenkreisspannung hoch- oder tiefsetzen wollen, verwenden Sie die Betriebsart "Direktbetrieb".

Durch die Erhöhung der Zwischenkreisspannung kann z .B. eine Leistungs- und/oder Drehzahlsteigerung der Achsen erzielt werden. Neben der einstellbaren Zwischenkreisspannung stellt das Versorgungsmodul in Kombination mit einer Steuerung von SEW-EURODRIVE Energie- und Leistungsdaten zur Verfügung, die zu Analysezwecken genutzt werden können.

Die Vorteile des Direktbetriebs sind:

  • Das Versorgungsmodul kann im Eingangsspannungsbereich von 3 × AC 200 V – 500 V betrieben werden.
  • Variable Regelung der Zwischenkreisspannung von 0 – 800 V
  • kurzzeitiger Betrieb von Antrieben mit einer höheren Drehzahl

Das folgende Bild zeigt den Einsatz des Versorgungsmoduls MDP92A.. im Direktbetrieb:

[1]

Versorgungsmodul mit angeschlossenem Bremswiderstand

[2]

Achsmodule

Leistungsbetrieb: PowerMode

Durch die präzise Regelung der Zwischenkreisspannung bei Verwendung des Versorgungsmoduls MDP92A.. haben Sie die Möglichkeit, einen Energiespeicher in Ihr MOVIDRIVE® modular Antriebssystem einzubinden.

Dabei sind der Strom, der über das Gerät in den Zwischenkreis fließt und die Spannung des Zwischenkreises parametrierbar. Durch den Einsatz des Versorgungsmoduls mit geregelter Zwischenkreisspannung können im Zwischenkreis Energiespeicher variabler Größe eingesetzt werden.

Es können bis zu 4 Energiespeichermodule MDC92A.. in den Verbund integriert werden. Zusätzlich kann ein externer Energiespeicher am Versorgungsmodul MDP92A.. angeschlossen werden. Lastspitzen der Motoren können aus dem Energiespeicher versorgt werden und belasten somit nicht das Versorgungsnetz. Zudem kann generatorische Energie wieder in den Speicher zurückgespeist werden. Die externen Energiespeicher werden dabei direkt am Zwischenkreis angeschlossen. Weitere Informationen zu den externen Energiespeichern von SEW-EURODRIVE finden Sie in der Dokumentation "Energiespeichersysteme".

Zur Spannungsversorgung des Achsblocks und der externen 24-V-Verbraucher kann das Schaltnetzteil-Modul MDS90A.. eingesetzt werden. Dieses kann sowohl über den Netzanschluss mit AC-Spannung als auch über den Zwischenkreis mit DC-Spannung versorgt werden.

Bei einem Ausfall der Netzversorgung wird automatisch auf die Versorgung aus dem Zwischenkreis umgestellt. Die noch vorhandene Energie des Energiespeichers kann nun genutzt werden, um die Steuerung weiterhin mit Spannung zu versorgen, die Achse in einen kontrollierten Stillstand zu versetzen oder über eine gewisse Zeit weiter zu betreiben.

Die Vorteile des Leistungsbetriebs sind:

  • Reduktion der Leistungsspitzen aus dem Versorgungsnetz
  • Reduktion der Energiekosten
  • kurzzeitige Erhöhung der Maximalleistung des Systems
  • Überbrückung von Netzausfällen für eine gewisse Zeit
  • minimale Wandlungsverluste zwischen Speicher und Antriebsachsen bei Energieentnahme und Rekuperation

Der Leistungsbetrieb eignet sich insbesondere für einen hohen Leistungs- und geringeren Energiebedarf.

Das folgende Bild zeigt den Anschluss der Komponenten von Power and Energy Solutions im Leistungsbetrieb:

[1]

Versorgungsmodul MDP92A..

[2]

Achsmodule