操作模式
根据不同的应用,供电模块MDP92A..可采用不同的操作模式。借助软件模块MOVIKIT®,可在相应的操作模式下使用不同的功能。SEW-EURODRIVE可为您提供项目设计相关的支持。
直接运行:DirectMode
通过使用带可调节直流侧电压的供电模块MDP92A..,可将直流侧电压调节为0 ~ 800 V之间的任意值。这意味着可以获得比普通MDP90A..供电模块更高或更低的直流侧电压。如果只想提高或降低直流侧电压,请使用“直接运行”模式。
例如,通过提高直流侧电压可以提高轴的功率和/或转速。除了可调节的直流侧电压外,供电模块与SEW-EURODRIVE控制器的组合还可提供能量和性能数据,用于进行分析。
直接运行的优点有:
- 该供电模块可在3 × AC 200 V ~ 500 V的输入电压范围内运行。
- 直流侧电压的可控调节范围为0 ~ 800 V
- 驱动装置在短时间内以较高的转速运行
下图显示了供电模块MDP92A..在直接运行模式下使用的情况:

[1] | 带已连接制动电阻的供电模块 |
[2] | 轴模块 |
功率运行:PowerMode
通过使用供电模块MDP92A..对直流侧电压进行精确控制,可以将蓄能器集成到MOVIDRIVE® modular驱动系统中。
在此过程中,可对通过该设备流入直流侧的电流和直流侧电压进行参数设定。借助带受控的直流侧电压的供电模块,可以在直流侧使用不同规格的蓄能器。
最多可将4个储能模块MDC92A..集成到网络中。此外,供电模块MDP92A..上可连接一个外部蓄能器。电机的负载峰值可由蓄能器供能,因此不会给电网造成负担。此外,再生能量可反馈回蓄能器。在此过程中,外部蓄能器直接连接至直流侧。有关SEW-EURODRIVE外部蓄能器的更多信息,请参阅“储能系统”文档。
轴块和外部24 V耗电器的电源供应由开关电源模块MDS90A..负责。该模块可通过电源连接获得交流电压,通过直流侧获得直流电压。
如果电网出现故障,系统会自动切换为直流侧回路供电。现在可以用于继续为控制器供电,使轴进入受控的静止状态,或使其在一定时间内保持运行状态。
功率运行的优点有:
- 降低电网中的功率峰值
- 降低能源成本
- 临时提高系统的最大功率
- 在一定时间内桥接供电故障
- 在能量提取和再生过程中,蓄能器和驱动轴之间的转换损耗最小化
功率运行特别适用于需要高功率和低能耗的应用。
下图显示了功率运行中电力与能源解决方案组件的连接情况:

[1] | 供电模块MDP92A.. |
[2] | 轴模块 |