Modos de funcionamiento

El módulo de alimentación MDP92A.., puede operarse en diferentes modos de funcionamiento en función de la aplicación. El uso de módulos de software MOVIKIT® proporciona diferentes funcionalidades en los modos de funcionamiento. SEW‑EURODRIVE le ayuda en la planificación del proyecto.

Funcionamiento directo: DirectMode

El uso del módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A.. permite la regulación de la tensión del circuito intermedio a cualquier valor de 0 – 800 V. Así es posible alcanzar tensiones del circuito intermedio más altas y más bajas que con el módulo de alimentación MDP90A.. normal. Si solo desea incrementar o reducir la tensión del circuito intermedio, utilice el modo de funcionamiento "Funcionamiento directo".

El aumento de la tensión del circuito intermedio permite, p. ej., obtener un incremento de la potencia y/o la velocidad de los ejes. Además de la tensión del circuito intermedio ajustable, el módulo de alimentación, en combinación con un control de SEW‑EURODRIVE, proporciona datos de rendimiento y de energía que pueden utilizarse para fines de análisis.

Las ventajas del funcionamiento directo son:

  • El módulo de alimentación se puede operar en un rango de tensión de entrada de 3 × 200 V – 500 V CA.
  • Control de lazo cerrado variable de la tensión del circuito intermedio de 0 – 800 V
  • Funcionamiento breve de los accionamientos a mayor velocidad

La siguiente figura muestra el empleo del módulo de alimentación MDP92A.. en funcionamiento directo:

[1]

Módulo de alimentación con resistencia de frenado conectada

[2]

Módulos de eje

Funcionamiento a plena potencia: PowerMode

Gracias a la regulación precisa de la tensión del circuito intermedio si utiliza el módulo de alimentación MDP92A.., tiene la posibilidad de integrar un acumulador de energía en su sistema de accionamiento MOVIDRIVE® modular.

La corriente que fluye en el circuito intermedio a través de la unidad y la tensión del circuito intermedio se pueden parametrizar. Con el uso del módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada se pueden utilizar acumuladores de energía de tamaño variable en el circuito intermedio.

En la conexión se pueden integrar hasta 4 módulos acumuladores de energía MDC92A... Además, se puede conectar un acumulador de energía externo al módulo de alimentación MDP92A... Los picos de carga se pueden alimentar con el acumulador de energía y así no cargan la red de alimentación. Además, la energía regenerativa se puede alimentar de nuevo en el acumulador. Los acumuladores de energía externos se conectan directamente en el circuito intermedio. Encontrará más información cerca de los acumuladores de energía externos de SEW‑EURODRIVE en la documentación "Sistemas acumuladores de energía".

Para alimentar de tensión el bloque de ejes y los consumidores externos de 24 V, se puede emplear el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A... Este puede alimentarse tanto con tensión CA mediante la conexión a la red como con tensión CC mediante el circuito intermedio.

En caso de fallo en el suministro de red, se conmuta automáticamente al suministro desde el circuito intermedio. La energía aún disponible del acumulador de energía se puede utilizar ahora para mantener el suministro de tensión al control, para poner los ejes en un estado de parada controlado o para operarla durante un tiempo determinado.

Las ventajas del funcionamiento a plena potencia son:

  • Reducción de picos de carga de la red de alimentación
  • Reducción de los costes de energía
  • Aumento breve de la potencia máxima del sistema
  • Puenteado durante un tiempo determinado en caso de fallo de red
  • Pérdidas mínimas de conversión entre el acumulador y los ejes de accionamiento durante la toma y la recuperación de energía

El funcionamiento a plena potencia resulta especialmente adecuado para altas demandas de potencia con menores necesidades energéticas.

La siguiente figura muestra la conexión de los componentes de Power and Energy Solutions en el funcionamiento a plena potencia:

[1]

Módulo de alimentación MDP92A..

[2]

Módulos de eje