Modos de operação
O módulo de rede MDP92A.. pode ser operado em diferentes modos de operação dependendo da aplicação. A utilização dos módulos de software MOVIKIT® oferece diferentes funcionalidades nos modos de operação. A SEW‑EURODRIVE apoia você no planejamento de projeto.
Operação direta: DirectMode
Utilizando o módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A.., a tensão do circuito intermediário pode ser regulada para qualquer valor de 0 – 800 V. Isso permite que tensões do circuito intermediário maiores e menores sejam alcançadas do que com o módulo de rede MDP90A.. normal. Se quiser apenas aumentar ou diminuir a tensão do circuito intermediário, usar o modo de operação "Operação direta".
Ao aumentar a tensão do circuito intermediário, por exemplo, é possível obter um aumento na potência e/ou na velocidade dos eixos. Além da tensão ajustável do circuito intermediário, o módulo de rede, em combinação com um controle SEW-EURODRIVE, fornece dados de energia e potência que podem ser usadospara fins de análise.
As vantagens da operação direta são:
- O módulo de rede pode ser operado na faixa de tensão de entrada de 3 × 200 V – 500 VCA.
- Controle variável da tensão do circuito intermediário de 0 – 800 V
- operação de curto prazo de acionamentos com uma rotação mais alta
A imagem a seguir mostra o uso do módulo de rede MDP92A.. em operação direta:

[1] | Módulo de rede com resistência de frenagem conectada |
[2] | Módulos de eixo |
Operação em pico de potência: PowerMode
Graças ao controle preciso da tensão do circuito intermediário ao utilizar o módulo de rede MDP92A.., você tem a opção de integrar um acumulador de energia em seu sistema de acionamento MOVIDRIVE® modular.
A corrente que flui através da unidade para o circuito intermediário e a tensão do circuito intermediário podem ser parametrizadas. Usando o módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada, acumuladores de energia de tamanho variável podem ser usados no circuito intermediário.
Até 4 módulos capacitores MDC92A. podem ser integrados à rede. Além disso, um acumulador de energia externo pode ser conectado ao módulo de rede MDP92A... As cargas máximas dos motores podem ser fornecidas a partir do acumulador de energia e, portanto, não sobrecarregam a rede de alimentação. Além disso, a energia no modo gerador pode ser realimentada no acumulador. Os acumuladores de energia externos são conectados diretamente ao circuito intermediário. Mais informações sobre os acumuladores de energia externos da SEW-EURODRIVE podem ser encontradas na documentação "Sistemas de armazenagem de energia".
O módulo de fonte chaveada MDS90A.. pode ser usado para fornecer energia ao bloco de eixos e aos consumidores externos de 24 V. Este pode ser alimentado com tensão CA através da conexão à rede de alimentação e com tensão CC através do circuito intermediário.
Caso haja falha na alimentação da rede, o sistema alterna automaticamente para alimentação do circuito intermediário. Agora a energia restante do acumulador de energia pode ser usada para continuar fornecendo energia ao controle, para levar o eixo a uma parada controlada ou para continuar a operar por um determinado período.
As vantagens da operação em pico de potência são:
- Redução de picos de potência da rede de alimentação
- Redução dos custos de energia
- Aumento de curto prazo na potência máxima do sistema
- Superação de faltas de fase na alimentação por um determinado período
- perdas mínimas de conversão entre o acumulador e os eixos motor durante a extração e recuperação de energia
A operação em pico de potência é particularmente adequada para altas e baixas exigências de energia.
A figura a seguir mostra a conexão dos componentes do Power and Energy Solutions na operação em pico de potência:

[1] | Módulo de rede MDP92A.. |
[2] | Módulos de eixo |