Cálculo
Las siguientes tablas muestran extractos de los datos técnicos típicos de los carriles conductores y los cables de red.
A en mm2 | R en mΩ/m |
|---|---|
70 | 0.298 |
75 | 0.239 |
A en mm2 | R en mΩ/m |
|---|---|
35 | 0.524 |
50 | 0.387 |
70 | 0.268 |
95 | 0.193 |
120 | 0.153 |
150 | 0.124 |
Para el cálculo de Rcable 1 y Rcable 2 se toman los siguientes valores de las tablas:
- Tabla 2: Sección de cable de la línea 1 al cuadro eléctrico = 120 mm2
- Tabla 1: Sección de los carriles conductores (longitud de 50 m) de la línea 2 = 70 mm2
- Tabla 2: Sección de cable (longitud 60 m) de la línea 2 = 70 mm2
Para el módulo de alimentación regenerativo MDR91B-0750.., la resistencia total admisible con una sobrecarga de 250 % sería Radmis = 105 mΩ.
Rtransfo = 3 mΩ
Rlínea 1 = 20 m × 0.153 mΩ/m = 3.06 mΩ
Rlínea 2 parte de carril conductor: Rlínea 2_1 = 50 m × 0.298 mΩ/m = 14.9 mΩ
Rlínea 2 parte de cable: Rlínea 2_2 = 60 m × 0.268 mΩ/m = 16.08 mΩ
Rtotal = Rtransformador + Rlínea 1 + Rlínea 2_1 + Rlínea 2_2
Rtotal = 3 mΩ + 3.06 mΩ + 14.9 mΩ + 16.08 mΩ = 37.04 mΩ
Condición: Rtotal ≤ Radmisible
37.04 mΩ < 105 mΩ → la condición se cumple
La resistencia total del transformador, las líneas de alimentación y los carriles conductores es inferior a la resistencia total admisible hasta las bornas de entrada de la reactancia de red.