计算
下表显示了导电轨和电源线常规技术数据的摘录。
A,单位:mm2 | R,单位:mΩ/m |
|---|---|
70 | 0.298 |
75 | 0.239 |
A,单位:mm2 | R,单位:mΩ/m |
|---|---|
35 | 0.524 |
50 | 0.387 |
70 | 0.268 |
95 | 0.193 |
120 | 0.153 |
150 | 0.124 |
针对R导线1和R导线2的计算,以下数值取自表格:
- 表2:至子分配器的导线1的电缆截面 = 120 mm2
- 表1:导线2的导电轨截面(长度 50 m)= 70 mm2
- 表2:导线2的电缆截面(长度 60 m)= 70 mm2
对于带馈电和再生能量单元MDR91B-0750-..的供电模块,250 %的过载可得出允许的总电阻为R允许 = 105 mΩ。
R变压器 = 3 mΩ
R导线1 = 20 m × 0.153 mΩ/m = 3.06 mΩ
R导线2导电轨份额:R导线2_1 = 50 m × 0.298 mΩ/m = 14.9 mΩ
R导线2电缆份额:R导线2_2 = 60 m × 0.268 mΩ/m = 16.08 mΩ
R总计 = R变压器 + R导线1 + R导线2_1 + R线路2_2
R总计 = 3 mΩ + 3.06 mΩ + 14.9 mΩ + 16.08 mΩ = 37.04 mΩ
条件:R总计 ≤ R允许
37.04 mΩ < 105 mΩ → 条件已满足
变压器、电源线和导电轨的总电阻小于与电源扼流圈输入端子之间的最大允许总电阻。