电源设计

为了确定可能的最大电缆长度,必须考虑到从变压器和电源线到电源扼流圈输入端子的最大允许总电阻。

在计算总电阻值时,视在功率 > 630 kVA的变压器的电阻值可以忽略不计。

对于 ≤ 630 kVA的变压器,下列电阻可以通用:

  • 250 kVA:8 mΩ
  • 400 kVA:5 mΩ
  • 630 kVA:3 mΩ

允许的最大总电阻值取决于供电网络的电源电压和最大的必要电机过载。

通过充分考虑允许的最大总电阻和相关的电压降 (±10 %),可以实现再生能量单元和电控柜中其他电子元件的可靠运行。

规定的最大允许总电阻指的是单个再生能量单元的电阻值。如果多个再生能量单元在一个变压器上运行,则必须注意单独再生能量单元允许的总电阻。

允许使用的总电阻值请参见下表。