Projektierung der Netzversorgung
Für die Bestimmung der maximal möglichen Leitungslänge ist der maximal zulässige Gesamtwiderstand von Trafo und Zuleitungen bis zu den Eingangsklemmen der Netzdrossel zu berücksichtigen.
Die Widerstandswerte von Transformatoren mit einer Scheinleistung > 630 kVA können für die Berechnung des Gesamtwiderstandswerts vernachlässigt werden.
Für Transformatoren ≤ 630 kVA können pauschal folgende Widerstände eingesetzt werden:
- 250 kVA: 8 mΩ
- 400 kVA: 5 mΩ
- 630 kVA: 3 mΩ
Die maximal zulässigen Gesamtwiderstandswerte sind abhängig von der Netzspannung des Versorgungsnetzes und der maximal erforderlichen motorischen Überlast.
Durch die Berücksichtigung des maximal zulässigen Gesamtwiderstands und dem damit verbundenen Spannungsabfall (±10 %) wird ein zuverlässiger Betrieb der Rückspeisungen und anderer Elektronikkomponenten im Schaltschrank gewährleistet.
Die angegebenen maximal zulässigen Gesamtwiderstände beziehen sich auf eine einzelne Rückspeisung. Wenn mehrere Rückspeisungen an einem Trafo betrieben werden, muss nur der zulässige Gesamtwiderstand von einer Rückspeisung betrachtet werden.
Die zulässigen Gesamtwiderstandswerte finden Sie in den folgenden Tabellen.