Planificación de proyecto de la alimentación de red

Para determinar la longitud máxima posible de los cables, hay que tener en cuenta la resistencia total máxima admisible del transformador y de los cables de alimentación hasta las bornas de entrada de la reactancia de red.

Los valores de resistencia de los transformadores con una potencia aparente > 630 kVA pueden ignorarse para el cálculo del valor de resistencia total.

Para transformadores ≤ 630 kVA, pueden utilizarse las siguientes resistencias de forma general:

  • 250 kVA: 8 mΩ
  • 400 kVA: 5 mΩ
  • 630 kVA: 3 mΩ

Los valores máximos admisibles de resistencia total dependen de la tensión de la red de alimentación y de la sobrecarga máxima requerida en modo motor.

Teniendo en cuenta la resistencia total máxima permitida y la caída de tensión asociada (±10 %), se garantiza un funcionamiento fiable del sistema de recuperación de energía y otros componentes electrónicos del armario de conexiones.

Los valores de resistencia máximos admisibles mencionados se refieren a un único sistema de recuperación de energía. Si en un transformador funcionan varios sistemas de recuperación de energía, se debe tener en cuenta únicamente la resistencia total admisible de un sistema.

Los valores admisibles de resistencia total los encontrará en las tablas siguientes.