Ejemplo de planificación de proyecto para comprobar la resistencia total
El siguiente ejemplo muestra la comprobación de la resistencia total admisible con una sobrecarga requerida en modo motor de 250 % y una alimentación de red de 400 V.
Para ello, se tienen en cuenta los siguientes componentes/unidades:
- Cables de alimentación
- Carriles conductores
- Transformador
- 5 módulos de alimentación regenerativos MDR91B-0750..
Información adicional