Especificaciones del cliente
- Sobrecarga motriz requerida: 250 %
- Longitud del cable más largo: 130 m (20 m + 4 × 15 m + 50 m), de los cuales 50 m de carriles conductores
Datos del transformador:
- Potencia nominal: 630 kVA
- Tensión nominal, lado primario: 20 kV
- Tensión nominal, lado secundario: 400 V
- Frecuencia nominal: 50 Hz
- Tensión de cortocircuito relativa uk = 4 %
- Resistencia Rtransfo = 3 mΩ