客户规定
所需的电机过载:250 %
最长电缆长度:130 m (20 m + 4 × 15 m + 50 m),其中50米为导电轨
变压器数据:
额定功率:630 kVA
初级侧额定电压:20 kV
二次侧额定电压:400 V
额定频率: 50 Hz
相对短路电压u
电路
= 4 %
电阻R
变压器
= 3 mΩ
❮
❯
MOVIDRIVE® modular
语言
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
项目设计
选择供电模块
带馈电和再生能量单元MDR9.B..的供电模块
电源设计
检查总电阻时的项目设计示例
客户规定