Especificações do cliente
- sobrecarga necessária do motor: 250 %
- maior comprimento do cabo: 130 m (20 m + 4 × 15 m + 50 m), dos quais 50 m são barramentos de condução
Dados do transformador:
- Potência nominal: 630 kVA
- Tensão nominal no lado primário: 20 kV
- Tensão nominal no lado secundário: 400 V
- Frequência nominal: 50 Hz
- tensão relativa de curto-circuito uk = 4%
- Resistor (componente) RTransformador = 3 mΩ