Planejamento de projeto da rede elétrica
Para determinar o comprimento máximo possível do cabo, deve-se levar em consideração a resistência total máxima permitida do transformador e das linhas de alimentação até os bornes de entrada da bobina de rede.
Os valores de resistência de transformadores com potência aparente > 630 kVA podem ser desconsiderados para o cálculo do valor de resistência total.
Os seguintes resistores podem ser usadosem geral para transformadores ≤ 630 kVA:
- 250 kVA: 8 mΩ
- 400 kVA: 5 mΩ
- 630 kVA: 3 mΩ
Os valores máximos de resistência total permitidos dependem da tensão de entrada da rede de alimentação e da sobrecarga máxima necessária no modo motor.
Levando em consideração a resistência total máxima permitida e a queda de tensão associada (±10%), garante-se a operação confiável das recuperações de energia e outros componentes eletrônicos no painel elétrico.
As resistências totais máximas permitidas especificadas referem-se a uma única recuperação de energia. Se várias recuperações de energia forem operadas em um transformador, apenas precisa ser considerada a resistência total permitida de uma recuperação de energia.
Os valores de resistência total permitidos podem ser encontrados nas tabelas a seguir.