Componentes do sistema

Existem 4 pacotes com componentes de sistema permanentemente atribuídos para configurar um sistema de eixo MOVIDRIVE® modular com alimentação e recuperação de energia. Essas atribuições não podem ser alteradas.

Dependendo dos requisitos, os componentes do sistema são complementados por módulos de eixo e acessórios como resistências de frenagem.

Módulo de rede com alimentação e recuperação de energia

MDR90B.. (senoidal)

MDR91B.. (em forma de bloco)

[1]

Filtro de rede

[2]

Bobina de rede

[3]

Bobina elevadora

[4]

Módulo de filtro

[5]

Módulo de rede com alimentação e recuperação de energia

[6]

Módulos de eixo

Pacote 1: módulo de recuperação de energia senoidal, 50 kW

 

Componente inserível

Denominação do tipo

Código

[1]

Filtro de rede

NF0910-523

17987504

[2]

Bobina de rede

ND0910-503

17987520

[3]

Bobina elevadora

NDR0750-503

17999138

[4]

Módulo de filtro

MDF90B-0500-503-X-000

-

[5]

Módulo regenerativo

MDR90B-0500-503-4-S00

-

Pacote 2: módulo de recuperação de energia senoidal, 75 kW

Componente inserível

Denominação do tipo

Código

[1]

Filtro de rede

NF1800-523

17987865

[2]

Bobina de rede

ND1800-503

17987539

[3]

Bobina elevadora

3 × NDR1100-501

3 × 17996414

[4]

Módulo de filtro

MDF90B-0750-503-X-000

-

[5]

Módulo regenerativo

MDR90B-0750-503-4-S00

-

Pacote 3: módulo de recuperação de energia em forma de blocos, 50 kW

Componente inserível

Denominação do tipo

Código

[1]

Filtro de rede

NF0910-523

17987504

[2]

Bobina de rede

ND0950-503

17997232

[5]

Módulo regenerativo

MDR91B-0500-503-4-S00

-

Pacote 4: módulo de recuperação de energia em forma de blocos, 75 kW

Componente inserível

Denominação do tipo

Código

[1]

Filtro de rede

NF1800-523

17987865

[2]

Bobina de rede

ND1400-503

17992214

[5]

Módulo regenerativo

MDR91B-0750-503-4-S00

-