Componentes del sistema
Para configurar un grupo de ejes MOVIDRIVE® modular con alimentación y recuperación de energía, existen 4 paquetes con componentes del sistema asignados de forma fija. Estas asignaciones no deben modificarse.
Dependiendo de los requisitos, los componentes del sistema se complementan con módulos de eje y accesorios como p. ej. resistencias de frenado.
Módulo de alimentación regenerativo | |
|---|---|
MDR90B.. (senoidal) | MDR91B.. (forma de bloque) |
|
|
[1] | Filtro de red |
[2] | Reactancia de red |
[3] | Reactancia de elevación |
[4] | Módulo de filtro |
[5] | Módulo de alimentación regenerativo |
[6] | Módulos de eje |
| Componente aplicable | Designación de modelo | Ref. de pieza |
|---|---|---|---|
[1] | Filtro de red | NF0910-523 | 17987504 |
[2] | Reactancia de red | ND0910-503 | 17987520 |
[3] | Reactancia de elevación | NDR0750-503 | 17999138 |
[4] | Módulo de filtro | MDF90B-0500-503-X-000 | - |
[5] | Módulo regenerativo | MDR90B-0500-503-4-S00 | - |
Componente aplicable | Designación de modelo | Ref. de pieza | |
|---|---|---|---|
[1] | Filtro de red | NF1800-523 | 17987865 |
[2] | Reactancia de red | ND1800-503 | 17987539 |
[3] | Reactancia de elevación | 3 × NDR1100-501 | 3 × 17996414 |
[4] | Módulo de filtro | MDF90B-0750-503-X-000 | - |
[5] | Módulo regenerativo | MDR90B-0750-503-4-S00 | - |
Componente aplicable | Designación de modelo | Ref. de pieza | |
|---|---|---|---|
[1] | Filtro de red | NF0910-523 | 17987504 |
[2] | Reactancia de red | ND0950-503 | 17997232 |
[5] | Módulo regenerativo | MDR91B-0500-503-4-S00 | - |
Componente aplicable | Designación de modelo | Ref. de pieza | |
|---|---|---|---|
[1] | Filtro de red | NF1800-523 | 17987865 |
[2] | Reactancia de red | ND1400-503 | 17992214 |
[5] | Módulo regenerativo | MDR91B-0750-503-4-S00 | - |