Exemplo de planejamento de projeto para verificar a resistência total
O exemplo a seguir mostra a verificação da resistência total máxima permitida com uma sobrecarga necessária no modo motor de 250% e uma rede de alimentação de 400 V.
Os seguintes componentes/unidades são levados em consideração:
- Linhas de alimentação
- Barramentos de condução
- Transformador
- 5 módulos de rede com alimentação e recuperação de energia MDR91B-0750..
Informações adicionais