Cálculo
As tabelas a seguir mostram trechos de dados técnicos típicos de barramentos de condução e cabos de rede.
A em mm2 | R em mΩ/m |
|---|---|
70 | 0.298 |
75 | 0.239 |
A em mm2 | R em mΩ/m |
|---|---|
35 | 0.524 |
50 | 0.387 |
70 | 0.268 |
95 | 0.193 |
120 | 0.153 |
150 | 0.124 |
Para o cálculo de RCondutor 1 e RCondutor 2, os seguintes valores são consultados nas tabelas:
- Tabela 2: seção transversal do cabo para o condutor 1 para a subdistribuição = 120 mm2
- Tabela 1: seção transversal dos barramentos de condução (comprimento 50 m) para o condutor 2 = 70 mm2
- Tabela 2: seção transversal do cabo (comprimento 60 m) para o condutor 2 = 70 mm2
Para o módulo de rede MDR91B-0750-.. com alimentação e recuperação de energia, uma sobrecarga de 250% resulta em uma resistência total permitida Rpermitido = 105 mΩ.
RTransformador = 3 mΩ
RCondutor 1 = 20 m × 0.153 mΩ/m = 3.06 mΩ
RCondutor 2 Proporção do barramento de condução: RCondutor 2_1 = 50 m × 0.298 mΩ/m = 14.9 mΩ
RCondutor 2 Proporção do cabo: RCondutor 2_2 = 60 m × 0.268 mΩ/m = 16.08 mΩ
Rtotal = RTransformador + RCondutor 1 + RCondutor 2_1 + RCondutor 2_2
Rtotal = 3 mΩ + 3.06 mΩ + 14.9 mΩ + 16.08 mΩ = 37.04 mΩ
Condição: Rtotal ≤ Rpermissível
37.04 mΩ < 105 mΩ → Condição cumprida
A resistência total do transformador, linhas de alimentação e barramentos de condução é menor que a resistência total máxima permitida até os bornes de entrada da bobina de rede.