400 V, 480 V, 500 V, várias sobrecargas
PN = 50 kW | PN = 75 kW | ||
|---|---|---|---|
Tensão de alimentação | Sobrecarga para potência nominal PN | resistência total máxima permitida | |
400 V, 480 V, 500 V | 100 % PN | 265 mΩ | 250 mΩ |
125 % PN | 254 mΩ | 209 mΩ | |
150 % PN | 242 mΩ | 168 mΩ | |
175 % PN | 210 mΩ | 140 mΩ | |
200 % PN | 182 mΩ | 126 mΩ | |
225 % PN | 162 mΩ | 112 mΩ | |
250 % PN | 145 mΩ | 105 mΩ | |