400 V, 480 V, 500 V, varias sobrecargas

PN = 50 kW

PN = 75 kW

Tensión de alimentación

Sobrecarga a potencia nominal PN

Resistencia total máxima admisible

400 V, 480 V, 500 V

100 % PN

265 mΩ

250 mΩ

125 % PN

254 mΩ

209 mΩ

150 % PN

242 mΩ

168 mΩ

175 % PN

210 mΩ

140 mΩ

200 % PN

182 mΩ

126 mΩ

225 % PN

162 mΩ

112 mΩ

250 % PN

145 mΩ

105 mΩ