Determinación de la resistencia total máxima admisible de la alimentación de red

Para determinar la resistencia total máxima admisible Rmáx de la alimentación de red, se necesitan los siguientes datos/unidades:

  • Tensión nominal de red
  • Módulo de alimentación regenerativo seleccionado
  • Sobrecarga estimada del módulo de alimentación regenerativo, valor tomado de la planificación de proyecto con SEW Workbench

Con las siguientes resistencias totales máximas, el funcionamiento de la unidad está garantizado.