400 V、480 V、500 V,各种过载情况

P额定 = 50 kW

P额定 = 75 kW

电源电压

额定功率P额定时的过载

允许的最大总电阻

400 V、480 V、500 V

100% × P额定

265 mΩ

250 mΩ

125 % × P额定

254 mΩ

209 mΩ

150 % × P额定

242 mΩ

168 mΩ

175 % × P额定

210 mΩ

140 mΩ

200 % × P额定

182 mΩ

126 mΩ

225 % × P额定

162 mΩ

112 mΩ

250 % × P额定

145 mΩ

105 mΩ